Menu Hľadať

Posuvná západka 0.8 mm 1.2 mm ABS Čierna

Nový kód produktu:

20080594

Starý kód produktu:

47112E

172 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 249 0,9972 €
250 - 1249 0,7123 €
1250 + 0,5903 €
Množstvo v balení: 250

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

1,00 €

1 x 0,9972 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ/prevedenie západky Posuvné západky - uzamykateľné
Dĺžka kompatibilného otvoru 19.0 mm
Šírka kompatibilného otvoru 17.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Materiál pružiny Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky ABS
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 7907000090
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie západky Posuvná závora

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás