Menu Hľadať

Rýchloupínač s posuvnou tyčou 95.0 kg Cez otvor

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 95.0 kg | 209.4 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Nový kód produktu:

10390139

Starý kód produktu:

493789

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 69 32,7418 €
70 + 28,907 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 63.8 mm
Prídržná sila 95.0 kg
Spôsob montáže Through Hole
Pohyb rukoväte Ťahať/tlačiť
Commodity Code 8205700000
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ; polyvinylchlorid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás