Menu Hľadať

Rýchloupínač s posuvnou tyčou 375.0 kg Cez otvor

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 375.0 kg | 826.7 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Nový kód produktu:

10390177

Starý kód produktu:

493793

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 63,1966 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 167.5 mm
Prídržná sila 375.0 kg
Spôsob montáže Through Hole
Pohyb rukoväte Ťahať/tlačiť
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ; polyvinylchlorid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás