Menu Hľadať

Rýchloupínač s posuvnou tyčou 175.0 kg Cez otvor

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits M8 spindle threads to hold materials in place with 175.0 kg | 385.8 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Nový kód produktu:

10390351

Starý kód produktu:

493811

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 60,6029 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prídržná sila 175.0 kg
Spôsob montáže Through Hole
Pohyb rukoväte Push Pull
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ; polyvinylchlorid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás