20199623
20199623
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 106,14 € |
5 - 9 | 95,53 € |
10 - 19 | 90,22 € |
20 + | 79,61 € |
Typ nastavovača | Standard |
---|---|
Pre skrutku | M30 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Zaťaženie skrutkou max. kN | 20.6 |
Zaťaženie bez skrutky max. kN | 225 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.