Menu Hľadať

Presný nastavovač M16 58.0 86.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento presný nastavovač výšky umožňuje presné nastavenie pohybov, umiestnení alebo síl v rôznych aplikáciách. Vďaka schopnosti poskytovať jemnú kontrolu sú nevyhnutné v dôležitých strojárskych a priemyselných procesoch.
Nový kód produktu:

20201593

Starý kód produktu:

20201593

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ nastavovača Standard
Pre skrutku M16
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Zaťaženie skrutkou max. kN 92.90
Zaťaženie bez skrutky max. kN 148.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás