Menu Hľadať

Guličkový piest 4.0 mm 3.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nový kód produktu:

10211045

Starý kód produktu:

1337673

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 149 3,0691 €
150 - 399 2,5167 €
400 - 999 1,8832 €
1000 + 1,8181 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

153,46 €

50 x 3,0691 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu tela 2.4 mm
Minimálny krútiaci moment 9.0 N
Minimálny krútiaci moment 4.0 N
Priemer špičky 3.0 mm
Šírka 0.7 mm
Veľkosť závitu tela 2.4 mm
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť piestu s pružinou
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť závitu skrutky 4.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás