Menu Hľadať

Guličkový piest 5.0 mm 4.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nový kód produktu:

10211052

Starý kód produktu:

1337674

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 149 3,2966 €
150 - 399 2,7036 €
400 - 999 1,9197 €
1000 + 1,4694 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

164,83 €

50 x 3,2966 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu tela 3.0 mm
Minimálny krútiaci moment 10.0 N
Minimálny krútiaci moment 3.0 N
Priemer špičky 4.0 mm
Šírka 0.9 mm
Veľkosť závitu tela 3.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť piestu s pružinou
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť závitu skrutky 5.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás