Menu Hľadať

Guličkový piest 6.0 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nový kód produktu:

10211069

Starý kód produktu:

1337675

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 149 3,5537 €
150 - 399 2,9148 €
400 - 999 2,0699 €
1000 + 1,5839 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

177,69 €

50 x 3,5537 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu tela 4.0 mm
Minimálny krútiaci moment 14.0 N
Minimálny krútiaci moment 6.0 N
Priemer špičky 5.0 mm
Šírka 1.0 mm
Veľkosť závitu tela 4.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť piestu s pružinou
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál tela Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť závitu skrutky 6.0
Typ 1
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás