10211076
1337676
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 3,7758 € |
150 - 399 | 3,0962 € |
400 - 999 | 2,1999 € |
1000 + | 1,6747 € |
Dĺžka závitu tela | 5.0 mm |
---|---|
Dĺžka závitu tela | 0.197 in |
Minimálny krútiaci moment | 18.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 18.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 7.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 7.0 N |
Priemer špičky | 6.0 mm |
Priemer špičky | 0.236 in |
Šírka | 1.0 mm |
Šírka | 0.039 in |
Veľkosť závitu tela | 5.0 mm |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál tela | Nehrdzavejúca oceľ |
Veľkosť závitu skrutky | 7.0 |
Typ | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.