10211106
1337679
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 + | 4,9523 € |
Dĺžka závitu tela | 10.0 mm |
---|---|
Dĺžka závitu tela | 0.394 in |
Minimálny krútiaci moment | 56.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 56.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 16.0 N |
Minimálny krútiaci moment | 16.0 N |
Priemer špičky | 12.0 mm |
Priemer špičky | 0.472 in |
Šírka | 2.5 mm |
Šírka | 0.098 in |
Veľkosť závitu tela | 10.0 mm |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť piestu s pružinou |
Materiál guľôčky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál tela | Nehrdzavejúca oceľ |
Veľkosť závitu skrutky | 16.0 |
Typ | 1 |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.