Menu Hľadať

Guličkový piest 13.0 mm 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Nový kód produktu:

10211168

Starý kód produktu:

1337685

6500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 3,8787 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

96,97 €

25 x 3,8787 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu tela 8.5 mm
Minimálny krútiaci moment 22.0 N
Minimálny krútiaci moment 9.0 N
Priemer špičky 10.0 mm
Šírka 1.7 mm
Veľkosť závitu tela 11.0 mm
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť piestu s pružinou
Materiál guľôčky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál tela Modrý acetál
Veľkosť závitu skrutky 13.0
Typ 2
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás