Menu Hľadať

Prídržné podložky

Na sklade

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR1945

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Hrúbka Kúpiť
0,093 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
0,0867 € - 0,1421 € Požiadajte o dodací termin tu
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,0941 € - 0,0941 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
0,0774 € - 0,0774 € 10150 Na sklade
Polyetylén HD
1.0 mm
0,0401 € - 0,0401 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén HD
0.8 mm
0,0675 € - 0,0675 € 10000 Na sklade
Polyetylén HD
0.8 mm
0,0987 € - 0,1381 € 375 Na sklade
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0832 € - 0,1161 € 18500 Na sklade
PA
0,2161 € - 0,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
30.0 mm
3.0 mm
0,0343 € - 0,0343 € 3458 Na sklade
PA
0,0348 € - 0,0348 € 69 Na sklade
PA
0,0409 € - 0,0409 € 170 Na sklade
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0972 € - 0,1356 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0648 € - 0,0905 € 3100 Na sklade
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0857 € - 0,1196 € 5437 Na sklade
18.0 mm
2.0 mm
0,0319 € - 0,0319 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
0,038 € - 0,038 € 6000 Na sklade
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,028 € - 0,028 € 11300 Na sklade
PA
0,2161 € - 0,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
0,0677 € - 0,0943 € 37 Na sklade
PA
  • z/zo 7
Fixačná podložka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M3.5
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
Fixačná podložka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná plochá podložka
  • Plný materiál
    Polykarbonát
  • Farba
    Natural
  • Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky)
    M2.5
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm Polyetylén LD

10120255

Cenové rozpätie
0,0941 € - 0,0941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyetylén HD

10280911

Cenové rozpätie
0,0774 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
10150 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Natural
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10280904

Cenové rozpätie
0,0401 € - 0,0401 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Natural
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyetylén HD

10280881

Cenové rozpätie
0,0675 € - 0,0675 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Natural
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10041819

Cenové rozpätie
0,1381 € - 0,0987 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Cenové rozpätie
0,1161 € - 0,0832 €

Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117446

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Cenové rozpätie
0,0343 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
3458 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10116876

Cenové rozpätie
0,0348 € - 0,0348 €

Úroveň zásob
69 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Modrá
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Cenové rozpätie
0,0409 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
Fixačná podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
Fixačná podložka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Cenové rozpätie
0,0905 € - 0,0648 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
Fixačná podložka 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

10117309

Cenové rozpätie
0,1196 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
5437 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
Fixačná podložka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Cenové rozpätie
0,0319 € - 0,0319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Cenové rozpätie
0,038 € - 0,038 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
Fixačná podložka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Cenové rozpätie
0,028 € - 0,028 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790
Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Cenové rozpätie
0,0943 € - 0,0677 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Natural
  • Commodity Code
    3926909790