Menu Hľadať

Fixačná podložka 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Nový kód produktu:

10114308

Starý kód produktu:

003120800001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2328 €
500 - 999 0,2188 €
1000 + 0,1687 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

58,20 €

250 x 0,2328 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Vonkajší priemer 18.0 mm
Vnútorný priemer 12.5 mm
Hrúbka 1.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás