Menu Hľadať

Fixačná podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

Fixačná podložka z LDPE má vonkajší priemer 11,0 mm | 0,433 palca, vnútorný priemer 5,3 mm | 0,209 palca a hrúbku 1,3 mm | 0,051 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek M5.
Nový kód produktu:

10116876

Starý kód produktu:

015205008703

69 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0348 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

34,80 €

1000 x 0,0348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás