Menu Hľadať

Fixačná podložka 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Fixačná podložka z LDPE má vonkajší priemer 17,0 mm | 0,669 palca, vnútorný priemer 8,4 mm | 0,331 palca a hrúbku 2,0 mm | 0,079 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek M7.
Nový kód produktu:

10116890

Starý kód produktu:

015208008703

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0831 €
1000 + 0,0596 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

41,55 €

500 x 0,0831 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás