Menu Hľadať

Fixačná podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Nový kód produktu:

10118054

Starý kód produktu:

041100000001

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1356 €
1000 + 0,0972 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

67,80 €

500 x 0,1356 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Vonkajší priemer 18.0 mm
Vnútorný priemer 10.5 mm
Hrúbka 1.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás