Menu Hľadať

Prírodná HDPE Prídržná podložka Fixačná podložka - 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; Hrúbka 0.8 mm | 0.031 in; Rozmery kompatibilnej skrutky M4

Nový kód produktu:

10070758

Starý kód produktu:

1040070900VR

4650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0401 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

40,10 €

1000 x 0,0401 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Natural
Vonkajší priemer 10.0 mm
Vnútorný priemer 4.3 mm
Hrúbka 0.8 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás