Menu Hľadať

Prírodná Polyetylén HD Fixačná podložka Fixačná podložka - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Hrúbka 3.0 mm | 0.118 in; Rozmer kompatibilnej skrutky M16

Nový kód produktu:

10070796

Starý kód produktu:

1040130900VR

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,3932 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

98,30 €

250 x 0,3932 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Natural
Vonkajší priemer 32.0 mm
Vnútorný priemer 13.6 mm
Hrúbka 3.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás