Menu Hľadať

Fixačná podložka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Nový kód produktu:

10214923

Starý kód produktu:

1348396

3600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1313 €
5000 - 9999 0,1257 €
10000 + 0,1233 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

131,30 €

1000 x 0,1313 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyetylén HD
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Produkt 1348396 nahrádza:

Fixačná podložka 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Polyetylén HD
Nový kód produktu: 10232446
Starý kód produktu: 1040270900VR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás