Menu Hľadať

Fixačná podložka 2.9 mm 5.1 mm 0.8 mm PA

Ploché plastové podložky sa používajú so skrutkami, svorníkmi alebo maticami, zaisťujú odstup a rozloženie záťaže. Funkcia zachytávania pomáha pri montáži a môže byť predinštalovaná na upevňovací prvok.
Nový kód produktu:

10216996

Starý kód produktu:

16FWRT002032

225000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0144 €
5000 - 19999 0,0129 €
20000 + 0,0116 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

14,40 €

1000 x 0,0144 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás