Menu Hľadať

Fixačná podložka 5.0 mm 8.3 mm 1.5 mm PA

Fixačná podložka z polyamidu má vonkajší priemer 8,3 mm | 0,328 palca, vnútorný priemer 5 mm | 0,198 palca a hrúbku 1,6 mm | 0,062 palca. Táto položka je kompatibilná s veľkosťami skrutiek #6.
Nový kód produktu:

10217061

Starý kód produktu:

16FWRT006062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0241 €
5000 - 19999 0,0217 €
20000 + 0,0195 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

24,10 €

1000 x 0,0241 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás