Menu Hľadať

Fixačná podložka 9.5 mm 19.0 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 19.1 mm | 0.750 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with #7 screws sizes.
Nový kód produktu:

10217078

Starý kód produktu:

16FWRT007062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,0403 €
2500 - 9999 0,0362 €
10000 + 0,0326 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

20,15 €

500 x 0,0403 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás