Menu Hľadať

Podložka 5.0 mm 10.6 mm 3.0 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 10.7 mm | 0.421 in Outside Diameter, 5.1 mm | 0.200 in Inside Diameter and 3 mm | 0.120 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Nový kód produktu:

10354902

Starý kód produktu:

16SRRW010421200

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0322 €
5000 - 19999 0,0289 €
20000 + 0,026 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

32,20 €

1000 x 0,0322 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Samoistiace rozpierky
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás