Menu Hľadať

Fixačná podložka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Nový kód produktu:

10357521

Starý kód produktu:

173144000022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1882 €
500 - 999 0,1492 €
1000 + 0,1203 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

18,82 €

100 x 0,1882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná plochá podložka
Plný materiál Polykarbonát
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M5
Vonkajší priemer 13.0 mm
Vnútorný priemer 5.5 mm
Hrúbka 1.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás