Cable Entry System Grommets are a tool-free entry and connecting technology for machines and equipment. Available in a selection of sizes, most of the range are open and feature a slot and bore. A closed option that does not have a slot and bore is also available. Made from Black TPE TPV, these grommets have an IP65 protection grade. They are suitable for use in temperatures ranging from -30C up to 100C. An accompanying Cable Entry System Plate is available to purchase separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5414 € - 2,7941 € | 6 Na sklade |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 2,5414 € - 2,7941 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3383 € - 0,3383 € | 771 Na sklade |
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku