Menu Hľadať

Káblová priechodka 22.3 mm 22.2 mm TPE, TPV Čierna

Túto priechodku z TPE TPV možno použiť s príslušnou polyamidovou doskou (objednáva sa samostatne) na vytvorenie káblového vstupného systému poskytujúceho ochranu IP65 a možno ju použiť v elektrických skriniach a zostavách v rôznych priemyselných odvetviach.
Nový kód produktu:

10207611

Starý kód produktu:

1334539

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 19 2,6725 €
20 + 2,4308 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

26,73 €

10 x 2,6725 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 22.3 mm
Dĺžka 20.0 mm
Vonkajší priemer 22.2 mm
Farba Čierna
Materiál TPE, TPV

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás