Menu Hľadať

Priechodkový pás 3.3 mm 3.3 mm 4.0 mm Polyetylén Prírodná

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Nový kód produktu:

10268292

Starý kód produktu:

49090

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 77,6432 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

77,64 €

1 x 77,6432 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Vrúbkované
Typ Ohybné
Výška kanála 2.5 mm
Vnútorná šírka 3.3 mm
Dĺžka 5.6 mm
Celková dĺžka 25.0 m
Celková šírka 5.6 mm
Plný materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás