Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
262,5243 € - 262,5243 € Požiadajte o dodací termin tu
265,3964 € - 265,3964 € Požiadajte o dodací termin tu
373,2958 € - 373,2958 € Požiadajte o dodací termin tu
8.23 mm
236,9674 € - 236,9674 € Požiadajte o dodací termin tu
121,8368 € - 121,8368 € 10 Na sklade
1,5453 € - 1,5453 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
1,3106 € - 1,3106 € 81 Na sklade
9.8 mm
0,6633 € - 0,6633 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
79,1641 € - 79,1641 € 3 Na sklade
2.2 mm
91,4396 € - 91,4396 € Požiadajte o dodací termin tu
8.30 mm
890,0928 € - 890,0928 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.3 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
968,0613 € - 968,0613 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
968,0613 € - 968,0613 € 4 Na sklade
4.6 mm
1,3368 € - 1,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
16.3 mm
299,7154 € - 299,7154 € Požiadajte o dodací termin tu
98,7291 € - 98,7291 € 12 Na sklade
0,6895 € - 0,6895 € 20 Na sklade
4.4 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163290

Cenové rozpätie
262,5243 € - 262,5243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172155

Cenové rozpätie
265,3964 € - 265,3964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 12.7 mm TPE Čierna

10166055

Cenové rozpätie
373,2958 € - 373,2958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    9.53 mm
  • Celková šírka
    8.23 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Šedá

10153833

Cenové rozpätie
236,9674 € - 236,9674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamide 66.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10161838

Cenové rozpätie
121,8368 € - 121,8368 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160718

Cenové rozpätie
1,5453 € - 1,5453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    11.3 mm
Priechodkový pás 6.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160701

Cenové rozpätie
1,3106 € - 1,3106 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.3 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    9.8 mm
Priechodkový pás 320.5 mm

10160664

Cenové rozpätie
0,6633 € - 0,6633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.4 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    3.8 mm
Priechodkový pás

10160558

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160572

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 2.4 mm Polyetylén Prírodná

10268261

Cenové rozpätie
79,1641 € - 79,1641 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.8 mm
  • Vnútorná šírka
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    2.2 mm
Priechodkový pás 5.8 mm Polyetylén Prírodná

10268308

Cenové rozpätie
91,4396 € - 91,4396 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    4.0 mm
  • Vnútorná šírka
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.3 mm
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160657

Cenové rozpätie
890,0928 € - 890,0928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160596

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160626

Cenové rozpätie
968,0613 € - 968,0613 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 6.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10015896

Cenové rozpätie
1,6182 € - 1,3368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Vnútorná šírka
    13.1 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    16.3 mm
Priechodkový pás 11.1 mm PS Biela

10152744

Cenové rozpätie
299,7154 € - 299,7154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
  • Vnútorná šírka
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén
Priechodkový pás 9.5 mm Polyamid 6 Šedá

10153840

Cenové rozpätie
98,7291 € - 98,7291 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodkový pás 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160671

Cenové rozpätie
0,6895 € - 0,6895 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    2.3 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm