Menu Hľadať

Priechodkový pás 9.5 mm PA Šedá

This solid grommet strip provides protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. Made from MDS filled nylon and found in strips 1.22m in length.
Nový kód produktu:

10153840

Starý kód produktu:

DSC-1-48

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 94,4324 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

94,43 €

1 x 94,4324 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Tvar Nevrúbkované
Typ Plné
Celková dĺžka 1.2 m
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Dĺžka kotúča 1.2 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás