Menu Hľadať

Priechodkový pás 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a pink colour code strip.
Nový kód produktu:

10160640

Starý kód produktu:

MCGF-2N

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 851,356 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

851,36 €

1 x 851,356 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Tvar Vrúbkované
Typ Ohybné
Celková šírka 3.3 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Dĺžka kotúča 30 m
Commodity Code 7307291090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás