10160664
MGS-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,6344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Tvar | Vrúbkované |
Typ | Ohybné |
Výška kanála | 2.5 mm |
Výška kanála | 0.100 in |
Vnútorná šírka | 1.4 mm |
Vnútorná šírka | 0.055 in |
Dĺžka | 320.5 mm |
Dĺžka | 12.618 in |
Celková dĺžka | 320.5 mm |
Celková dĺžka | 12.618 in |
Celková šírka | 3.8 mm |
Celková šírka | 0.15 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | MS21266-1N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.