Menu Hľadať

Priechodkový pás 3.3 mm 4.9 mm 5.9 mm PA Prírodná

Tento priechodkový pásik je vyrobený z prírodného polyamidu a poskytuje dodatočnú podporu a ochranu pre drôty prechádzajúce panelmi. V súlade s NASM21266
Nový kód produktu:

10160695

Starý kód produktu:

MGS-4-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,1476 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

114,76 €

100 x 1,1476 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Vrúbkované
Typ Ohybné
Výška kanála 4.1 mm
Vnútorná šírka 5.0 mm
Dĺžka 320.5 mm
Celková dĺžka 320.5 mm
Celková šírka 8.3 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vojenská špecifikácia MS21266-4N
Commodity Code 7307291090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás