10160701
MGS-5-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 1,2535 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Tvar | Vrúbkované |
Typ | Ohybné |
Výška kanála | 4.3 mm |
Výška kanála | 0.170 in |
Vnútorná šírka | 6.6 mm |
Vnútorná šírka | 0.26 in |
Dĺžka | 320.5 mm |
Dĺžka | 12.618 in |
Celková dĺžka | 320.5 mm |
Celková dĺžka | 12.618 in |
Celková šírka | 9.8 mm |
Celková šírka | 0.386 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | MS21266-5N |
Commodity Code | 7307291090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku