10015896
MGS-8-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 999 | 1,5478 € |
1000 + | 1,2786 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Tvar | Vrúbkované |
Typ | Ohybné |
Výška kanála | 4.6 mm |
Výška kanála | 0.180 in |
Vnútorná šírka | 13.1 mm |
Vnútorná šírka | 0.516 in |
Dĺžka | 320.5 mm |
Dĺžka | 12.618 in |
Celková dĺžka | 320.5 mm |
Celková dĺžka | 12.618 in |
Celková šírka | 16.3 mm |
Celková šírka | 0.642 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vojenská špecifikácia | MS21266-8N |
Commodity Code | 7307291090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.