Menu Hľadať

Priechodkový pás 30.0 m 1.5 mm 0.8 mm

Tento pevný priechodkový pás poskytuje ochranu pred hrubými hranami panelov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť dielov a osôb, ktoré s nimi prídu do kontaktu.
Nový kód produktu:

10019689

Starý kód produktu:

NGSE-2.5

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 + 5,773 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

173,19 €

30 x 5,773 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Typ Solid Lengths
Výška kanála 0.8 mm
Dĺžka 4.4 mm
Celková dĺžka 30.0 m
Plný materiál Polyamid 6
Dĺžka kotúča 30 m
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás