Menu Hľadať

Priechodkový pás 0.5 mm 2.0 mm 3.2 mm PA Prírodná

Tento zúbkovitý priechodkový pás chráni pred hrubými hranami panelov, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť dielov a osôb, ktoré s nimi prídu do kontaktu. Zúbkovaný okraj dodáva pásu flexibilitu, vďaka čomu je vhodnejší pre nepravidelné tvary panelov.
Nový kód produktu:

10026533

Starý kód produktu:

SNGSE-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 + 4,5877 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

137,63 €

30 x 4,5877 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Tvar Vrúbkované
Typ Ohybné
Celková dĺžka 30.0 m
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás