Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
1,1998 € - 1,1998 € Požiadajte o dodací termin tu
8.3 mm
623,2092 € - 623,2092 € Požiadajte o dodací termin tu
408,9268 € - 408,9268 € Požiadajte o dodací termin tu
116,603 € - 116,603 € Požiadajte o dodací termin tu
121,8368 € - 121,8368 € Požiadajte o dodací termin tu
127,785 € - 127,785 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7741 € - 0,7741 € Požiadajte o dodací termin tu
5.6 mm
3,1053 € - 3,1053 € Požiadajte o dodací termin tu
2.53 mm
4,7235 € - 4,7235 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
141,3567 € - 141,3567 € Požiadajte o dodací termin tu
5,4816 € - 5,4816 € 30 Na sklade
7.2 mm
314,4839 € - 314,4839 € 128 Na sklade
3,1491 € - 3,1491 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
4,4173 € - 4,4173 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
112,4917 € - 112,4917 € Požiadajte o dodací termin tu
79,3682 € - 79,3682 € Požiadajte o dodací termin tu
399,9462 € - 399,9462 € 23 Na sklade
4,1258 € - 4,1258 € 240 Na sklade
2.4 mm
8,8494 € - 8,8494 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
127,9309 € - 127,9309 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Priechodkový pás 5.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160695

Cenové rozpätie
1,1998 € - 1,1998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    4.1 mm
  • Vnútorná šírka
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    8.3 mm
Priechodkový pás 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Šedá

10153857

Cenové rozpätie
623,2092 € - 623,2092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamide 66.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
Samolepiaci priechodkový pás 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyamid 6

10172032

Cenové rozpätie
408,9268 € - 408,9268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci priechodkový pás 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm Polyetylén LD

10172124

Cenové rozpätie
116,603 € - 116,603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyamid 6

10161845

Cenové rozpätie
121,8368 € - 121,8368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 12.7 mm Polyamid 6 Šedá

10005330

Cenové rozpätie
127,785 € - 127,785 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodkový pás 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160688

Cenové rozpätie
0,7741 € - 0,7741 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    5.6 mm
Priechodkový pás 3.2 mm Polyetylén Prírodná

10026595

Cenové rozpätie
3,1053 € - 3,1053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    2.53 mm
  • Celková šírka
    2.53 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026632

Cenové rozpätie
4,7235 € - 4,7235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm Polyetylén LD

10163344

Cenové rozpätie
141,3567 € - 141,3567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.5 mm
  • Vnútorná šírka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 4.8 mm Polyetylén Prírodná

10026656

Cenové rozpätie
5,4816 € - 5,4816 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    7.2 mm
  • Celková šírka
    7.2 mm
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163283

Cenové rozpätie
314,4839 € - 314,4839 €

Úroveň zásob
128 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026625

Cenové rozpätie
3,1491 € - 3,1491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyetylén Prírodná

10026618

Cenové rozpätie
4,4173 € - 4,4173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    5.0 mm
  • Celková šírka
    5.0 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163276

Cenové rozpätie
112,4917 € - 112,4917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10163306

Cenové rozpätie
79,3682 € - 79,3682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10172001

Cenové rozpätie
399,9462 € - 399,9462 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019665

Cenové rozpätie
4,1258 € - 4,1258 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    2.4 mm
  • Celková dĺžka
    2.4 mm
  • Celková šírka
    2.4 mm
Priechodkový pás 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019702

Cenové rozpätie
8,8494 € - 8,8494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10172100

Cenové rozpätie
127,9309 € - 127,9309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m