Menu Hľadať

Priechodkové spojky

Na sklade

Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.

It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť skrutky Výška hlavy Priemer hlavy Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,0866 € - 0,1376 € 112250 Na sklade
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,1033 € - 0,1373 € Požiadajte o dodací termin tu
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,0972 € - 0,2271 € Požiadajte o dodací termin tu
#8
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0746 € - 0,0903 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,072 € - 0,0889 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,1142 € - 0,1715 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0955 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0656 € - 0,0722 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0484 € - 0,0727 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,071 € - 0,0877 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0484 € - 0,0727 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0807 € - 0,1314 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0604 € - 0,0806 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2021 € - 0,2496 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0516 € - 0,0688 € 1000 Na sklade
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,1638 € - 0,2179 € Požiadajte o dodací termin tu
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,0768 € - 0,1025 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0828 € - 0,1022 € 4400 Na sklade
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0725 € - 0,0967 € Požiadajte o dodací termin tu
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,1211 € - 0,1332 € Požiadajte o dodací termin tu
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • z/zo 3
PA 4.2 mm Priechodková spojka 7.0 mm

10091418

Cenové rozpätie
0,1376 € - 0,0866 €

Úroveň zásob
112250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    4.2
  • Veľkosť otvoru
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Natural
Plechová matica 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 Polyamid

10404980

Cenové rozpätie
0,1373 € - 0,1033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #12
  • Priemer hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Polyamid

10405055

Cenové rozpätie
0,2271 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307182

Cenové rozpätie
0,0903 € - 0,0746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307199

Cenové rozpätie
0,0889 € - 0,072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307168

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 6.4 - 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307243

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,0955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307236

Cenové rozpätie
0,0722 € - 0,0656 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307212

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307793

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,071 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307229

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

10307809

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Polyamid

10404843

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Polyamid

10404959

Cenové rozpätie
0,2496 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    13.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.169 - 0.177 in 1.6 mm 1.6 mm #4 Polyamid

10404881

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0516 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #4
  • Priemer hlavy
    6.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 10.9 - 10.5 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Polyamid

10405062

Cenové rozpätie
0,2179 € - 0,1638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    5/16
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Polyamid

10404850

Cenové rozpätie
0,1025 € - 0,0768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Polyamid

10404973

Cenové rozpätie
0,1022 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 Polyamid

10405017

Cenové rozpätie
0,0967 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #10
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Polyamid

10404867

Cenové rozpätie
0,1332 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    #8;#10
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Farba
    Natural
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6