Menu Hľadať

PA 2.9 mm Priechodková spojka 5.0 mm

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má okrúhlu hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10091388

Starý kód produktu:

162501300002

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0904 €
500 - 999 0,0793 €
1000 + 0,057 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

22,60 €

250 x 0,0904 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť skrutky 2.9
Veľkosť otvoru 5.0 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Veľkosť hlavy 8.0 mm
Hlava Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás