Menu Hľadať

Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Polyamid

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného štvorcového otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má štvorcovú hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10404867

Starý kód produktu:

60SGN00012

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1332 €
5000 + 0,1211 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

133,20 €

1000 x 0,1332 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť skrutky #8;#10
Priemer hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 3.2 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Veľkosť hlavy 12.7 mm
Hlava Okrúhle

Produkt 60SGN00012 nahrádza:

Samoistiaca skrutka 12.7 mm Polyamid
Nový kód produktu: 10173695
Starý kód produktu: SRSG-10D

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás