Menu Hľadať

Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Polyamid

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného štvorcového otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má štvorcovú hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10404959

Starý kód produktu:

60SGN00818

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,2496 €
2500 - 9999 0,2246 €
10000 + 0,2021 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

124,80 €

500 x 0,2496 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť skrutky #8;#10
Priemer hlavy 13.9 mm
Výška hlavy 27.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Veľkosť hlavy 13.9 mm
Hlava Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás