Menu Hľadať

Plechová matica .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 Polyamid

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného štvorcového otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má štvorcovú hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10405055

Starý kód produktu:

60SGN02500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,2271 €
1000 - 4999 0,1295 €
5000 + 0,0972 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

113,55 €

500 x 0,2271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť skrutky #8
Priemer hlavy 12.6 mm
Výška hlavy 7.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Veľkosť hlavy 12.6 mm
Hlava Okrúhle

Produkt 60SGN02500 nahrádza:

Samoistiaca skrutka 12.4 mm Polyamid
Nový kód produktu: 10173718
Starý kód produktu: SRSG-2D

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás