Menu Hľadať

Plechová matica 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má okrúhlu hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10307779

Starý kód produktu:

60SPG00003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1263 €
2500 - 4999 0,0919 €
5000 + 0,0769 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

63,15 €

500 x 0,1263 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť skrutky #8;#10
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 6.4 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Veľkosť hlavy 9.5 mm
Hlava Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás