Menu Hľadať

Káblová priechodka 8.0 mm 1.5 mm 11.0 mm 0.7 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10313633

Starý kód produktu:

HGSR-4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1353 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

135,30 €

1000 x 0,1353 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ Priechodka
Kompatibilný priemer otvoru 1.5 mm
Priemer otvoru 1.5 mm
Vnútorný priemer 8.0 mm
Celkový priemer 11.0 mm
Celková výška 6.2 mm
Hrúbka steny 0.7 mm
Plný materiál Silikónová guma
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Price per piece incl VAT 1.999 GBP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás