Menu Hľadať

Priechodky - štandardné/TPE

Vo výrobe

Standard Grommets are available in many different materials. Snap in design enables quick and easy installation. Black PVC - protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber - Resistant to most oils and greases. Withstands temperatures -40C to +135C.TPE/TPV - Is a greener alternative to PVC. Suitable for harsh environments with wider operating temperature range. Vary stable material offering a long operating life.EPDM - Heat resistant material for use in extreme temperature environments -40C to +125C.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celkový priemer Výška pod prírubou Priemer montážneho otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Celková výška Kúpiť
0,0793 € - 0,0881 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
3.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,09 € - 0,10 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0799 € - 0,0888 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0919 € - 0,1021 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
2.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0893 € - 0,0992 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0799 € - 0,0888 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
0.8 mm
8.0 mm
4.0 mm
0.70 mm
6.2 mm
0,0965 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
0.7 mm
8.0 mm
1.5 mm
0.70 mm
6.2 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313619

Cenové rozpätie
0,0881 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    0.7 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm Čierna Silikón

10313664

Cenové rozpätie
0,10 € - 0,09 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    1.6 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Silikón

10313640

Cenové rozpätie
0,0888 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    1.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 2.0 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313602

Cenové rozpätie
0,1021 € - 0,0919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    0.7 mm
  • Vnútorný priemer
    2.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Čierna Silikón

10313657

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    1.6 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 0.8 mm Silikón

10313626

Cenové rozpätie
0,0888 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    0.8 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm
Káblová priechodka 11.0 mm 1.5 mm 8.0 mm 0.7 mm Silikón

10313633

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška pod prírubou
    0.7 mm
  • Vnútorný priemer
    1.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    11.0 mm
  • Celková výška
    6.2 mm