10313657
HGSR-6
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1252 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Typ | Hole Grommet |
Kompatibilný priemer otvoru | 9.5 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.374 in |
Priemer otvoru | 9.5 mm |
Priemer otvoru | 0.374 in |
Vnútorný priemer | 12.5 mm |
Vnútorný priemer | 0.492 in |
Celkový priemer | 17.0 mm |
Celkový priemer | 0.669 in |
Celková výška | 7.0 mm |
Celková výška | 0.276 in |
Hrúbka steny | 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.063 in |
Plný materiál | Silikónová guma |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 1.8552 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.