Menu Hľadať

Káblová priechodka 12.5 mm 4.0 mm 17.0 mm 1.6 mm

Poskytuje ochranu proti oderu pre drôty prechádzajúce kovovými panelmi s ostrými hranami. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10313664

Starý kód produktu:

HGSR-7

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,126 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

126,00 €

1000 x 0,126 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ Hole Grommet
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Priemer otvoru 4.0 mm
Vnútorný priemer 12.5 mm
Celkový priemer 17.0 mm
Celková výška 7.0 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Silikónová guma
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás