Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M20 100.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10274620

Starý kód produktu:

493681

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 + 27,9169 €
Množstvo v balení: 8

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

223,34 €

8 x 27,9169 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20
Priemer základne 65.0 mm
Výška základne 37.0 mm
Dĺžka závitu 100.0 mm
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 30 °
Plný materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ
Materiál základne PA

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás