Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 45.0 mm 611.8 kg Montáž skrutkou 132.0 mm Hnedá/červený behúň

Behúň z hnedého termoplastického PU s puzdrom z pozinkovanej ocele. To koliesko s otočnou základňou má brzdu a montuje sa skrutkou.
Nový kód produktu:

10208939

Starý kód produktu:

1337445

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 3 457,3502 €
4 - 15 217,7858 €
16 + 155,5792 €
Množstvo v balení: 4

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

457,35 €

1 x 457,3502 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa PA
Materiál puzdra kolieska Nehrdzavejúca oceľ
Farba Hnedá/červený behúň
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál puzdra kolieska Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás